Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
    Roca

    INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet

    Google-Übersetzung,
    In-Wash® mit In-Tank – Wandstehende, bodenstehende, randlose, intelligente Einzeltoilette aus Porzellan mit integriertem Tank. Sitz und Bezug inklusive. Benötigt Stromversorgung. Seine weichen Rundungen, sein minimalistisches Design und seine intuitive Technologie machen es zu einer Toilette, die zu jedem Lebensstil passt. In-Wash® Inspira ist die perfekte Lösung für Ihre tägliche Hygiene. Unkompliziert und unkompliziert. Seine Fernbedienung ist absolut intuitiv und jeder kann seine Einstellungen über einfache Schnittstellen leicht anpassen.
    Spezifikation
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer803095xx1
    • ProduktfamilieINSPIRA
    • ProduktgruppeSmart toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)485
    • Breite (mm)385
    • Tiefe (mm)585
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures