Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.
Roca

In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.

Google-Übersetzung,
In-Wash® Insignia In-Tank® – Glasporzellan. Randlose wandhängende, intelligente Toilette mit integriertem Tank. Beheizter Sitz und Bezug im Lieferumfang enthalten. Benötigt Stromversorgung. Die ultimative intelligente Toilette, In-Wash® Insignia, ist Rocas fortschrittlichste Kreation und ein Maßstab für die Digitalisierung des Badezimmererlebnisses. Diese intelligente Toilette zeichnet sich durch ein elegantes Design und hochmoderne Funktionen aus, die über eine Fernbedienung und die Roca Connect-App gesteuert werden können.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer803104XX1
  • ProduktfamilieSmart Toilets
  • ProduktgruppeIn-Wash® Insignia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)477
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets