Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions
Roca

In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions

Google-Übersetzung,
Wandhängendes, bodenstehendes Smart-WC mit zwei Abflüssen. Inklusive Roca Rimless®-System, Sitz und Deckel mit Wasch- und Trocknungsfunktion. Stromanschluss erforderlich. Das Installationssystem Basic Tank One Compact (A890070200) wird empfohlen. Schlicht wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der mediterranen Natur. Es ist funktional, ohne jemals kühl zu wirken, mit einer klaren Ästhetik, die die natürliche Wärme der Umgebung widerspiegelt – geschaffen für alle, die die Kraft stiller Landschaften schätzen.
Spezifikation
  • Compatible with: A890070200 - Basic Tank One Compact - Compact built-in cistern with dual flush for single floorstanding WC
Technische Spezifikation
  • Referenznummer803135XXR
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeOna
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit