Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply
Roca

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply

Google-Übersetzung,
In-Wash® Ona – wandmontiertes, kompaktes, intelligentes WC aus spülrandlosem Sanitärporzellan mit Doppelauslauf. Benötigt Stromanschluss. Einfach wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der Natur unseres heimischen Mittelmeerraums. Es ist funktional, ohne jemals kalt zu wirken, mit einer klaren Ästhetik, die der inhärenten Wärme der natürlichen Umgebung folgt, gemacht für diejenigen, die die Kraft stiller Landschaften genießen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer803461XX1
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeOna
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)785
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets