Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND 1534 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment
Roca

ARMANI - ISLAND 1534 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment

Google-Übersetzung,
1534 x 1200 mm beleuchteter Spiegel mit Demister- und Maxiclean-Behandlung
Spezifikation
  • The pure, straight lines of this lighted mirror complement the collection and enhance the harmony of the Armani/Roca bathroom space. This stylish piece, which measures 1534 x 1200 mm, offers a functional solution for the beauty area and is ideal for use with the 1550 mm vanity units, reinforcing the harmony and symmetry of the bathroom furniture. Featuring lateral illumination and atmospheric lighting at the top and base, the mirror also boasts an electric demisting system that prevents condensation and the inconvenience of a steamed-up surface. It has also been treated with Maxiclean, an exclusive Roca solution that repels water and limescale, making cleaning easier and ensuring that the elegant appearance of the bathroom space remains intact.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812222000
  • ProduktfamilieMirrors
  • ProduktgruppeIsland
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)1534
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit