Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Google-Übersetzung,
Rechteckiger Spiegel mit umlaufender Beleuchtung, einstellbarer Farbtemperatur, kapazitivem Sensor und Antibeschlagfunktion. Diese hochwertige Spiegelkollektion vereint elegantes Design mit innovativen Funktionen. Der Spiegel verfügt über einen mattschwarzen Aluminiumrahmen und eine direkte LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur und Intensität sowie eine integrierte Antibeschlagfunktion. Optional ist eine LED-Beleuchtung umlaufend oder am oberen Rand des Spiegels erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812454485
  • ProduktfamilieMirrors
  • ProduktgruppeMirai
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit