Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirai Rectangular mirror with adjustable LED lighting intensity and temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Rectangular mirror with adjustable LED lighting intensity and temperature, capacitive sensor and demister device.

Google-Übersetzung,
Rechteckiger Spiegel mit einstellbarer LED-Beleuchtung (Intensität und Farbtemperatur), kapazitivem Sensor und Antibeschlagfunktion. Diese hochwertige Spiegelkollektion vereint elegantes Design mit innovativen Funktionen. Der Spiegel verfügt über einen mattschwarzen Aluminiumrahmen und eine direkte LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur und Intensität sowie eine integrierte Antibeschlagfunktion. Optional ist eine LED-Beleuchtung am Rand oder am oberen Rand des Spiegels erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812457485
  • ProduktfamilieMirrors
  • ProduktgruppeMirai
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors