Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Google-Übersetzung,
    Kuppelspiegel mit umlaufender Beleuchtung. Farbtemperatur: 3000 K. Diese Kollektion ist ein vielseitiges, junges und urbanes Angebot, das sich für jeden Raum eignet und Funktionalität, Eleganz und Design vereint.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer812474000
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeLuna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Ähnliche Produkte