Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubik Over countertop gel dispenser
Roca

Rubik Over countertop gel dispenser

Google-Übersetzung,
Gelspender für die Arbeitsplatte. Eine moderne Kollektion, die allen Anforderungen jedes Raumes gerecht wird, unabhängig von dessen Größe. Neben der Montage mit Schrauben bietet Rubik ein Klebebefestigungssystem, das Bohren überflüssig macht und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 5 kg statischer Last) gewährleistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8168410xx
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRubik
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)179
  • Breite (mm)72
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit