Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)

Google-Übersetzung,
Wandmontierter Becherhalter mit Glas (Montage mit Schrauben oder Kleber möglich). Eine moderne Kollektion, die sich für jeden Raum, unabhängig von seinen Abmessungen, eignet. Neben der Schraubmontage bietet Rubik auch ein Klebesystem, das Bohren überflüssig macht und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 5 kg statische Last) gewährleistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8168430xx
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRubik
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)136
  • Breite (mm)81
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_92
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTumbler holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit