Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubik Over countertop glass
Roca

Rubik Over countertop glass

Google-Übersetzung,
Glasarbeitsplatten. Eine moderne Kollektion, die allen Anforderungen jedes Raumes gerecht wird, unabhängig von seinen Abmessungen. Neben der Schraubmontage bietet Rubik ein Klebesystem, das Bohren überflüssig macht und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 5 kg statischer Last) gewährleistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8168440xx
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRubik
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)131
  • Breite (mm)72
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Ähnliche Produkte