Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubik Towel rack with towel rail (Can be installed only with screws)
Roca

Rubik Towel rack with towel rail (Can be installed only with screws)

Google-Übersetzung,
Handtuchhalter mit Handtuchstange (Montage nur mit Schrauben möglich). Eine moderne Kollektion, die allen Anforderungen jedes Raumes gerecht wird, unabhängig von dessen Größe. Neben der Schraubmontage bietet Rubik ein Klebesystem, das Bohren überflüssig macht und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 5 kg statische Last) gewährleistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8168480xx
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRubik
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)71
  • Breite (mm)213
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties