Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACCESS PRO Folding grab bar 600mm
Roca

ACCESS PRO Folding grab bar 600mm

Google-Übersetzung,
Klappbarer Haltegriff, 600 mm ACCESS-Kollektion richtet sich an Gruppen mit eingeschränkter Mobilität, die ergonomische, vielseitige und anspruchsvolle Lösungen für den Badezimmerbereich suchen. Qualität, Funktionalität und Design im Dienste von Wellness, Komfort und Bequemlichkeit für alle Bedürfnisse.
Spezifikation
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816960009
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeAccess
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)220
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)99
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17 21
  • OmniClassTitelBathtub Grab Bars
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings