Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar

Google-Übersetzung,
Antibakterieller, um 135° abgewinkelter Haltegriff Die ACCESS-Kollektion richtet sich an Gruppen mit eingeschränkter Mobilität, die ergonomische, vielseitige und anspruchsvolle Lösungen für den Badezimmerbereich suchen. Qualität, Funktionalität und Design im Dienste von Wellness, Komfort und Bequemlichkeit für alle Bedürfnisse.
Spezifikation
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Technische Spezifikation
  • Referenznummer816982009
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeAccess
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)248
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17 21
  • OmniClassTitelBathtub Grab Bars
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte