Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Public Wall-mounted gel dispenser
Public Wall-mounted gel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted gel dispenser

    Google-Übersetzung,
    Wandmontierter Gelspender. Das Zubehörsortiment von Roca für öffentliche Bereiche wurde für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie Krankenhäusern, Einkaufszentren, Hotels oder Universitätszentren entwickelt und kombiniert Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Funktionalität in einer breiten Palette von Vorschlägen. Alle Produkte der Public-Kollektion wurden speziell für eine intensive Nutzung konzipiert und werden aus äußerst langlebigen Materialien hergestellt, die die Arbeit des Wartungs- und Reinigungspersonals erleichtern.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8174030xx
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePublic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Breite (mm)111
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties