Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Google-Übersetzung,
    Die Liebe zum Detail zeigt sich bei diesem wandmontierten Kleiderhaken, der perfekt zum Look der Baia-Kollektion passt. Seine geringen Abmessungen bieten eine funktionale Lösung mit markanter Optik. Erhältlich in drei Ausführungen: Greige, eine Kombination aus Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in den Kreationen von Giorgio Armani und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Die Oberfläche aus gebürstetem Stahl sorgt für ein dezentes und raffiniertes Gefühl mit einem Hauch von Eleganz. Das Chrom-Finish unterstreicht den frischen und klassischen Look jedes Badezimmers und jedes Stück wurde mit Rocas exklusiver Evershine®-Beschichtung behandelt, um dauerhaften Glanz zu garantieren. Die Oberflächen in Greige und gebürstetem Stahl wurden handgefertigt, um dem Stück ein einzigartiges Aussehen zu verleihen und dem Badezimmer ein dezentes und zeitgemäßes Gefühl zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8174900xx
    • ProduktfamilieBaia
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 27
    • OmniClassTitelRobe Hooks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit