Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
    Roca

    BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame

    Google-Übersetzung,
    Die Liebe zum Detail ist in jedem Element dieser Kollektion vorhanden. Der Toilettenpapierhalter mit abgerundeter Abdeckung und auffälliger Halterung hat eine moderne Ausstrahlung und zeichnet sich durch eine Kombination aus verschiedenen gebürsteten und glänzenden Oberflächen aus, die ein Stück mit einzigartigem Aussehen schaffen. Greige, eine Kombination aus Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in Giorgio Armanis Kreationen und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Die gewellte Basis und Stütze in Shiny Greige unterstreichen die Schönheit dieses Stücks. Die Oberfläche aus gebürstetem Stahl sorgt für ein dezentes und raffiniertes Gefühl mit einem Hauch von Eleganz. Die gewellte Basis und die Stütze in Chrom verleihen jedem Raum eine klassische und elegante Note. Die Oberflächen in Greige und gebürstetem Stahl wurden handgefertigt, um dem Stück ein einzigartiges Aussehen zu verleihen und dem Badezimmer ein dezentes und zeitgemäßes Gefühl zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8174910xx
    • ProduktfamilieBaia
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)71
    • Breite (mm)133
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 21
    • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit