Die Liebe zum Detail ist in jedem Element dieser Kollektion vorhanden. Der dezente bodenstehende Toilettenbürstenhalter im klassischen Look zeichnet sich durch eine Kombination aus verschiedenen gebürsteten und glänzenden Metallic-Oberflächen aus, die ihn zu einem einzigartigen Stück machen. Ein eleganter unterer Einschub und der Deckel mit Griff in glänzender Ausführung sorgen für den perfekten Touch. Greige, eine Kombination aus Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in den Kreationen von Giorgio Armani und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Es umfasst einen Einsatz auf Basis und Abdeckung in Shiny Greige, die ein Stück mit einem einzigartigen und auffälligen Look schaffen. Die Oberfläche aus gebürstetem Stahl sorgt für ein dezentes und raffiniertes Gefühl mit einem Hauch von Eleganz. Es umfasst einen Einsatz in Chrom auf Basis und Abdeckung, die jedem Raum eine klassische und elegante Note verleihen. Die Oberflächen in Greige und gebürstetem Stahl wurden handgefertigt, um dem Stück ein einzigartiges Aussehen zu verleihen und dem Badezimmer ein dezentes und zeitgemäßes Gefühl zu verleihen.