Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
    Roca

    BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring

    Google-Übersetzung,
    Die Liebe zum Detail zeigt sich in diesem weich geformten Halter für Seidenpapierschachteln, der perfekt zum Look der Baia-Kollektion passt. Die Struktur dieses Seidenpapierboxhalters wurde aus einem nahtlosen, gebürsteten Metallstück handgefertigt, während der untere Einsatz und die Abdeckung ein glänzendes Finish haben. Der elegante Bezug lässt sich leicht abnehmen. Dieses Stück kann mit allen anderen Elementen der Kollektion mit oder ohne Tablett kombiniert werden. Die Kombination aus gebürsteten und glänzenden Metallic-Oberflächen bietet einen einzigartigen Effekt. Greige, eine Kombination aus Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in den Kreationen von Giorgio Armani und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Es enthält Nuancen in Shiny Greige, die ein Stück mit einem einzigartigen und auffälligen Look schaffen. Die Oberfläche aus gebürstetem Stahl sorgt für ein dezentes und raffiniertes Gefühl mit einem Hauch von Eleganz und enthält Nuancen in Chrom, die jedem Raum Eleganz und einen klassischen Look verleihen. Die Oberflächen in Greige und gebürstetem Stahl wurden handgefertigt, um dem Stück ein einzigartiges Aussehen zu verleihen und dem Badezimmer ein dezentes und zeitgemäßes Gefühl zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8174960xx
    • ProduktfamilieBaia
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)137
    • Breite (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit