Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Box Greige + Greige shiny ring

    Google-Übersetzung,
    Die stilvolle Kombination aus Metallic-Oberflächen erzeugt einen spielerischen Look aus Schattierungen und Helligkeit, der die weichen, abgerundeten Formen dieser Allzweckboxen betont. Darüber hinaus passen sie auch perfekt in die Armani/Roca-Möbelschubladen, um alle möglichen kleinen Gegenstände an Ort und Stelle zu halten. Greige, die perfekte Balance zwischen Grau und Beige und ein Leitmotiv in Giorgio Armanis Kreationen, wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Dieses Stück enthält Nuancen in Shiny Greige. Die Oberfläche aus gebürstetem Stahl sorgt für ein dezentes und raffiniertes Gefühl mit einem Hauch von Eleganz. Es enthält Akzente in Chrom, die jedem Raum Eleganz und einen klassischen Look verleihen. Die Oberflächen in Greige und gebürstetem Stahl wurden handgefertigt, um das maßgeschneiderte Gefühl des Stücks zu verbessern und dem Badezimmer eine diskrete, zeitgemäße Qualität zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8174970xx
    • ProduktfamilieBaia
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit