Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring
Roca

BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring

Google-Übersetzung,
Die Liebe zum Detail ist in dieser runden Seifenschale vorhanden, die perfekt zu allen anderen Stücken der Baia-Kollektion passt. Seine Struktur wurde aus einem nahtlosen Harzstück mit einem eleganten eingesetzten Ring in Greige-Finish handgefertigt. Dieses Stück kann mit allen anderen Elementen der Kollektion mit oder ohne Tablett kombiniert werden. Der Mix aus beiden Oberflächen verleiht diesem Stück seinen einzigartigen Look. Das Greige-Finish, eine Mischung aus Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in den Kreationen von Giorgio Armani und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Andererseits verleiht das Off-White-Finish jedem Raum eine klassische und elegante Note.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8174990xx
  • ProduktfamilieBaia
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)21
  • Breite (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialSurfex
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-31 25 29 11
  • OmniClassTitelHand Soap Holders
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit