Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
    Roca

    BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover

    4.9 von 5 Sternen4.9(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dieser Abfalleimer mit runder Form ist mit viel Liebe zum Detail ausgestattet und passt perfekt zur Ästhetik der Baia-Kollektion. Der Abfallbehälter, dessen Struktur aus einem einzigen Stück Metall (keine sichtbaren Verbindungen) mit zwei eleganten Metalleinsätzen in glänzender Ausführung besteht. Der Mix aus beiden Metalloberflächen in gebürstet und glänzend bietet einen einzigartigen Effekt. Die elegante Schaukelabdeckung bietet einen dezenten Look. Das Greige, eine Balance zwischen Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in den Kreationen von Giorgio Armani und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Es enthält zwei Einsätze aus glänzendem Greige, die einen verspielten Look von Schattierungen und Helligkeit bieten und ein auffälliges Stück machen. Das Finish aus gebürstetem Stahl fügt ein dezentes, anspruchsvolles Gefühl in einer eleganten Wendung hinzu. Es enthält zwei Einsätze in Chrom, die einem klassischen Farbton eine Wendung verleihen und in jedem Raum ein Höchstmaß an Eleganz verleihen. Die Oberflächen in Greige und Brushed Steel wurden von Hand gefertigt, um das Beste zu unterstreichen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8175010xx
    • ProduktfamilieBaia
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)268
    • Breite (mm)211
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit