Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Google-Übersetzung,
Haken (kann mit Schraube oder Kleber angebracht werden) Elegante Linien und ein Chrom-Finish für eine Kollektion von Badezimmer-Accessoires, die jedem Badezimmer zusätzlichen Charme verleihen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer817660001
  • ProduktfamilieRecord
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)57
  • Breite (mm)55
  • Tiefe (mm)44
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes hooks
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 27
  • OmniClassTitelRobe Hooks
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit