Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECORD Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)

Google-Übersetzung,
Toilettenpapierhalter ohne Abdeckung (Kann mit Schrauben oder Kleber installiert werden) Elegante Linien und eine Chromoberfläche für eine Kollektion von Badezimmeraccessoires, die jedem Badezimmer zusätzlichen Charme verleihen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer817666001
  • ProduktfamilieRecord
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)34
  • Breite (mm)179
  • Tiefe (mm)69
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 21
  • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings