Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Google-Übersetzung,
Wandmontierter WC-Bürstenhalter (kann mit Schrauben oder Kleber montiert werden) Elegante Linien und ein Chrom-Finish für eine Kollektion von Badezimmer-Accessoires, die jedem Badezimmer zusätzlichen Charme verleihen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer817667001
  • ProduktfamilieRecord
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)360
  • Breite (mm)95
  • Tiefe (mm)122
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit