Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)

    Google-Übersetzung,
    Toilettenpapierhalter mit Deckel (Montage mit Schrauben oder Klebstoff). In dieser zeitgenössischen Kollektion interagieren Linien, die mit Zartheit spielen, und Materialien, die ein hohes Maß an Festigkeit bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer817731xx0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)79
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit