Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)

    Google-Übersetzung,
    Seifenspender zur Wandmontage (Montage mit Schrauben oder Klebstoff). In dieser zeitgenössischen Kollektion interagieren Linien, die mit Zartheit spielen, und Materialien, die ein hohes Maß an Festigkeit bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer817736xx0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)172
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dishes
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Ähnliche Produkte