Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Public Hand dryer with sensor
Roca

Public Hand dryer with sensor

Google-Übersetzung,
Händetrockner mit sensor. Das Zubehörsortiment von Roca für öffentliche Bereiche wurde für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie Krankenhäusern, Einkaufszentren, Hotels oder Universitätszentren entwickelt und kombiniert Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Funktionalität in einer breiten Palette von Vorschlägen. Alle Produkte der Public-Kollektion wurden speziell für eine intensive Nutzung konzipiert und werden aus äußerst langlebigen Materialien hergestellt, die die Arbeit des Wartungs- und Reinigungspersonals erleichtern.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer818021001
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppePublic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)260
  • Breite (mm)152
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 15
  • OmniClassTitelHand Dryers
  • CSIUniFormatIICodeE1090
  • CSIUniFormatIITitleOther Equipment