Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Unik (Unterschrank und Waschbecken). Ein Vorschlag, der der Essenz einer nicht allzu fernen Vergangenheit treu bleibt. Diese Kollektion ist die Wiederherstellung eines soliden Stücks voller Charakter und durchdrungen von Stil, Vielseitigkeit und Komfort. Es definiert Klassik neu, um ihm eine zeitlose und modische Note zu verleihen, denn wenn es praktisch ist, wird es immer da sein.
Spezifikation
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Technische Spezifikation
  • Referenznummer851028xxx
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeHenares
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)847
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
  • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings