Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and right hand basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Schubladen und rechtem Waschbecken). Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet sowohl einen kompakten als auch funktionalen Stil. Die große Auswahl ermöglicht die Optimierung jedes Badezimmerraums. Seine modernen und stilvollen Linien machen ihn zu einer intelligenten Wahl.
    Spezifikation
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851480XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)537
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)805
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework