Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with six drawers and double bowl basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit sechs Schubladen und Doppelwaschbecken). Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet sowohl einen kompakten als auch funktionalen Stil. Die große Auswahl ermöglicht die Optimierung jedes Badezimmerraums. Seine modernen und stilvollen Linien machen ihn zu einer intelligenten Wahl.
    Spezifikation
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816827339 Optional leg set (x4) 816827458 Optional leg set (x4)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851493XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)763
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework