Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Kompakter Unterschrank mit zwei Schubladen und Becken). Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet sowohl einen kompakten als auch einen funktionalen Stil. Seine große Auswahl ermöglicht es, jeden Badezimmerraum zu optimieren. Seine modernen und stilvollen Linien machen es zu einer intelligenten Wahl.
    Spezifikation
    • Compatible with: A3270M0000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. A816761001 Set of 2 furniture hooks. A816826339 Optional leg set (x2) A816826458 Optional leg set (x2)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851497xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)537
    • Breite (mm)805
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte