Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Kompakter Unterschrank mit drei Schubladen und Becken). Die Gap-Kollektion bietet eine große Auswahl an modernen Designoptionen, darunter WCs, Waschbecken und Badezimmermöbel, um jeden Raum zu optimieren. Das umfangreiche Möbelsortiment umfasst auch perfekte Lösungen für Kompaktbäder sowie Unterschränke für Aufsatzbecken.
    Spezifikation
    • Compatible with: A3270M1000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. Optional products: A816820409 Organizing box A816827339 Set of two optional legs - Aluminium finish. A816827458 Set of two optional legs - Nickel finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851498xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)759
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)605
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte