Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin
    Roca

    The Gap Base unit with two drawers for left hand over countertop basin

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank mit zwei Schubladen für linksseitiges Aufsatzwaschbecken. Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet sowohl einen kompakten als auch funktionalen Stil. Die große Auswahl ermöglicht die Optimierung jedes Badezimmerraums. Seine modernen und stilvollen Linien machen ihn zu einer intelligenten Wahl.
    Spezifikation
    • Compatible products: 327500..0 SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin 327520..0 ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin 327530..0 SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin 327502..0 SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin 327523..0 ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin 327532..0 SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin 3270MM..0 SQUARE - Over countertop vitreous china basin with taphole 3270MK..0 ROUND - Over countertop vitreous china basin with taphole 3270ML..0 SQUARE - Over countertop vitreous china basin 3270MJ..0 ROUND - Over countertop vitreous china basin 327876..0 Over countertop vitreous china basin 32711G..0 Over countertop vitreous china basin Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851503XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)537
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit