Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)

    Google-Übersetzung,
    Pack (Unterschrank mit zwei Schubladen für Aufsatzwaschbecken rechts und LED-Spiegel) Farben und Oberflächen: 402 City Oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic Grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss White
    Spezifikation
    • Included: 812360000 Mirror with upper lighting 851502... Base unit with two drawers for right hand over countertop basin Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851533xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)537
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit