Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
    Roca

    DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)

    Google-Übersetzung,
    Pack (Unterschrank mit zwei Schubladen, Waschbecken und Spiegel mit LED-Beleuchtung) Farben und Ausführungen: 402 City Oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic Grey & 806 Gloss White
    Spezifikation
    • Included: 851546... Unik (base unit with two drawers and basin) 812356000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851539xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDomi
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)578
    • Breite (mm)461
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit