Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
    Roca

    VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)

    Google-Übersetzung,
    Familienpaket (Unterschrank mit sechs Schubladen, Doppelwaschbecken, Spiegel und zwei LED-Wandleuchten) Verfügbare Farben und Oberflächen: 153 Anthrazitgrau, 806 Hochglanzweiß, 402 City-Eiche & 434 Nordische Esche
    Spezifikation
    • Included: 851601... Unik Family (base unit with six drawers and double washbasin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812336406 Mirror Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851609xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVictoria Basic
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)741
    • Breite (mm)1190
    • Tiefe (mm)453
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit