Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
    Roca

    Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)

    Google-Übersetzung,
    Pack (Unterschrank mit zwei Türen, Waschbecken, Spiegel und LED-Strahler). Funktionales Design und Einfachheit sind gemeinsame Merkmale aller Teile dieser Kollektion, die schnell und einfach an den Badezimmerbereich angepasst werden kann und dem Badezimmer ein reines und neutrales Design verleiht.
    Spezifikation
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks. Products Included: A851650806 Unik (base unit and basin) A812331406 Mirror A813092100 LED Spotlight 8,6W
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851658xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVictoria
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)453
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte