Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Schubladen und Waschbecken links). Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851692xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings