Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)

    3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Schubladen und Doppelbecken). Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851694xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)645
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit