Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers
    Roca

    ONA Base unit for over countertop centered hand basin with two drawers

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank für zentriertes Aufsatzwaschbecken mit zwei Schubladen. Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
    Spezifikation
    • Compatible with: 32768J..0 Over countertop vitreous china basin 32768C..0 Over countertop vitreous china basin
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851728xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit