Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
    Roca

    Tenet Unik (base unit with two doors and basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Türen und Waschbecken). Praktisch und einfach erfüllt Tenet den Speicherbedarf jedes Haushalts, ohne auf Design und Kapazität zu verzichten. Moderne Griffe und fünf Oberflächen sind die prägenden Merkmale eines Möbels mit zwei Schubladen und integriertem Waschbecken.
    Spezifikation
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851774xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTenet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)785
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings