Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with two drawers and basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Schubladen und Becken). Praktisch und einfach erfüllt Tenet den Speicherbedarf jedes Haushalts, ohne auf Design und Kapazität zu verzichten. Moderne Griffe und fünf Oberflächen sind die prägenden Merkmale eines Möbels mit zwei Schubladen und integriertem Waschbecken.
    Spezifikation
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851775xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTenet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)585
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings