Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with three drawers and basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit drei Schubladen und Becken). Praktisch und einfach erfüllt Tenet den Aufbewahrungsbedarf jedes Haushalts, ohne auf Design und Kapazität zu verzichten. Moderne Griffe und fünf Oberflächen sind die prägenden Merkmale eines Möbels mit zwei Schubladen und integriertem Waschbecken.
    Spezifikation
    • Product included: A816827339 Leg set (x4)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851779xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTenet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)585
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit