Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit 2 Schubladen und mittigem Becken) Mit einem integrierten asymmetrischen Becken auf einer Seite und modernen Fingerzuggriffen ist dieses Möbelstück eine moderne und vielseitige Lösung mit einem einzigartigen Design, das in fünf Ausführungen erhältlich ist
    Spezifikation
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851816xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeAleyda
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)805
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings