Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aleyda Pack (base unit with 3 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 3 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 3 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 3 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 3 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (base unit with 3 drawers, basin and LED mirror)

    Google-Übersetzung,
    Pack (Unterschrank mit 3 Schubladen, Waschbecken und LED-Spiegel). Mit einem integrierten asymmetrischen Becken auf einer Seite und modernen Fingerzuggriffen ist diese Möbeleinheit eine moderne und vielseitige Lösung mit einem einzigartigen Design, das in fünf Ausführungen erhältlich ist.
    Spezifikation
    • Products included: A812359000 Mirror with upper lighting. A851822514 Unik (base unit with 3 drawers and basin) A816827339 Optional leg set (x4)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851842xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeAleyda
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit