Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)
    Roca

    Tenet Unik (base unit with three four and double bowl basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit drei Vier- und Doppelbecken). Praktisch und einfach erfüllt Tenet den Aufbewahrungsbedarf jedes Haushalts, ohne auf Design und Kapazität zu verzichten. Moderne Griffe und fünf Oberflächen sind die prägenden Merkmale eines Möbels mit zwei Schubladen und integriertem Waschbecken.
    Spezifikation
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851891xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTenet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)453
    • Tiefe (mm)1170
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte