Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Schubladen, einem offenen Modul und Stonex®-Waschbecken in mattweißer Ausführung links). Moderne und anspruchsvolle Badmöbel mit integriertem Stonex®-Waschtisch in eleganter Mattoptik.
    Spezifikation
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851936XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTenue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)1005
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit