Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit einer Schublade, Arbeitsplatte aus geädertem Marmor und Waschbecken mit Blick auf die Arbeitsplatte). Der Architekt João Armentano entwirft die Aufsatzwaschtischkollektion für Roca. Seine Inspiration war die Reinheit des Universums der Architektur, die seine Sicht auf Städte, Geometrie und das Spiel von Schatten und Licht zum Ausdruck bringt. Die Modelle Horizon Geometric und Horizon Skyline 80 gewannen den Red Dot Design Award in der Kategorie Produktdesign.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851948XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeHorizon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)560
    • Breite (mm)494
    • Tiefe (mm)719
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit