Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Schubladen und Stonex®-Waschbecken). Optima ist eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschbecken mit jungem und urbanem Flair, die auf Flexibilität und Stil optimiert sind. Ausgestattet mit zwei Schubladen und ergonomischen Griffen, die subtil in das Möbel integriert sind, passen die Optica-Möbel gut zu den glänzend weißen Stonex® Unik-Waschtischen.
    Spezifikation
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851984XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)455
    • Tiefe (mm)990
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit